Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 26.2 mm 31.5 mm Rosso LDPE - PIR

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo Essentra :

10272756

Codice articolo precedente:

492209

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1386 €
2000 - 9999 0,099 €
10000 + 0,0891 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

27,72 €

200 x 0,1386 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.2 mm
d1 16.0 mm
d2 30.1 mm
H 31.5 mm
d3 25.0 mm
d4 16.0 mm
Tipo 5
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci