Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 32.2 mm 31.0 mm Rosso LDPE - PIR

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo Essentra :

10272787

Codice articolo precedente:

492212

4560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2263 €
2000 - 9999 0,1616 €
10000 + 0,1455 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

45,26 €

200 x 0,2263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.2 mm
d1 17.9 mm
d2 38.0 mm
H 31.0 mm
d3 31.7 mm
d4 17.9 mm
Tipo 5
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci