I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0523 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0659 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0529 € - 0,0822 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1514 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,2327 € - 0,3621 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3201 € - 0,4979 € | Richiedi il lead time qui |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3016 € - 0,4691 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,6111 € - 0,9506 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3071 € - 0,4777 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 0,5595 € - 0,6217 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,6254 € - 0,6949 € | Richiedi il lead time qui |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,3135 € - 1,4594 € | Richiedi il lead time qui |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3545 € - 0,5514 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,7819 € | Richiedi il lead time qui |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,5013 € - 0,557 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,7074 € - 0,786 € | Richiedi il lead time qui |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8329 € - 0,9254 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare