Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 66.7 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749606

Codice articolo precedente:

20749606

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4777 €
500 - 2499 0,3412 €
2500 + 0,3071 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,89 €

50 x 0,4777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 66.3 mm
H 30.0 mm
Diametro tubo 66.7 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci