Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 139.7 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749668

Codice articolo precedente:

20749668

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 399 0,6949 €
400 + 0,6254 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

55,59 €

80 x 0,6949 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 138.5 mm
H 35.0 mm
Diametro tubo 139.7 mm
Diametro Nominale 5"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci