Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,172 € - 0,2676 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,5013 € - 0,557 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,7074 € - 0,786 € Richiedi il lead time qui
5 1/2"
35.0 mm
1,576 € - 1,7511 € Richiedi il lead time qui
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,8329 € - 0,9254 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,4947 € - 0,7695 € Richiedi il lead time qui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,0423 € - 0,0659 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
0,0529 € - 0,0822 € Richiedi il lead time qui
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,2327 € - 0,3621 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,3201 € - 0,4979 € Richiedi il lead time qui
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,3016 € - 0,4691 € Richiedi il lead time qui
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,6111 € - 0,9506 € Richiedi il lead time qui
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0344 € - 0,0535 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0,3071 € - 0,4777 € Richiedi il lead time qui
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
0,5595 € - 0,6217 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,6254 € - 0,6949 € Richiedi il lead time qui
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
1,3135 € - 1,4594 € Richiedi il lead time qui
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
0,5304 € - 0,5893 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,8131 € - 0,9035 € Richiedi il lead time qui
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Verde

20749583

Fascia di prezzo
0,2676 € - 0,172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Fascia di prezzo
0,557 € - 0,5013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Fascia di prezzo
0,786 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Diametro Nominale
    5 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Fascia di prezzo
1,7511 € - 1,576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    273.0 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Fascia di prezzo
0,9254 € - 0,8329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Fascia di prezzo
0,7695 € - 0,4947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    73.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Fascia di prezzo
0,0659 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,0973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Fascia di prezzo
0,3621 € - 0,2327 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Fascia di prezzo
0,4979 € - 0,3201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20749477

Fascia di prezzo
0,4691 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diametro tubo
    54.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Fascia di prezzo
0,9506 € - 0,6111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Fascia di prezzo
0,0535 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 66.7 mm LDPE - PCR Verde

20749606

Fascia di prezzo
0,4777 € - 0,3071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    66.7 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,5595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 139.7 mm LDPE - PCR Verde

20749668

Fascia di prezzo
0,6949 € - 0,6254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    139.7 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749729

Fascia di prezzo
1,4594 € - 1,3135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    219.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Fascia di prezzo
0,5893 € - 0,5304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Fascia di prezzo
0,9035 € - 0,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    168.3 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Colore
    Verde