Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 219.1 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749729

Codice articolo precedente:

20749729

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 199 1,4239 €
200 + 1,2815 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

56,96 €

40 x 1,4239 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Diametro tubo 219.1 mm
Diametro Nominale 8"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci