Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 63.5 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749491

Codice articolo precedente:

20749491

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,538 €
500 - 2499 0,3843 €
2500 + 0,3458 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

26,90 €

50 x 0,538 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 63.0 mm
H 30.0 mm
Diametro tubo 63.5 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci