Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Metodo di montaggio | Larghezza totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9532 € - 2,9532 € | Richiedi il lead time qui |
Rivetto a scatto
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,3332 € | 3259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,1959 € - 2,1959 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,3129 € | 9897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A scatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Piatto
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,4443 € | 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A scatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziale
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,0466 € - 3,0466 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,6024 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Ad angolo
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10111451 | 2,7635 € - 2,7635 € | 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
| 0,2763 € - 0,4443 € | 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 3,4544 € - 3,4544 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,899 € - 2,899 € | Richiedi il lead time qui |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,7998 € - 7,7998 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6982 € - 3,6982 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0775 € - 4,0775 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adhesive
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3842 € - 2,3842 € | 683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1133 € - 2,1133 € | 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8879 € - 2,8879 € | 1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6064 € - 3,6064 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7031 € - 3,7031 € | Richiedi il lead time qui |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,7248 € - 10,7248 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm