I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | L | Materiale | W | Tipo | WD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,1808 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0548 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2461 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0797 € | 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1062 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2871 € | 4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2339 € - 0,2598 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1049 € | 21193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10253939 | 0,1434 € - 0,1594 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,0676 € - 0,0751 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2339 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Richiedi il lead time qui |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,2313 € | Richiedi il lead time qui |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2024 € | 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
Forma a CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare