Menu Ricerca

Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 100.0 mm Ferro

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Codice articolo Essentra :

10339824

Codice articolo precedente:

1317756

1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 - 12499 0,1087 €
12500 + 0,103 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

135,88 €

1250 x 0,1087 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Fil di ferro ramato
Forma Forma a CV
Codice doganale 7318190090

Il prodotto 1317756 sostituisce:

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a V 3.0 mm 100.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10449226
Codice articolo precedente: 460527

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci