Menu Ricerca

Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 3.0 mm 26.0 mm Acciaio

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10254028

Codice articolo precedente:

462992

1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
625 - 3124 0,2282 €
3125 + 0,2054 €
Confezione standard: 625

Ordina a multipli di 625

Totale ordine:

142,63 €

625 x 0,2282 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 250.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Tipo 6 - Aperto
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Forma Sagomato ad S, attorcigliato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci