Menu Ricerca

Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 250.0 mm Acciaio

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10253953

Codice articolo precedente:

462980

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
625 - 3124 0,2871 €
3125 + 0,2584 €
Confezione standard: 625

Ordina a multipli di 625

Totale ordine:

179,44 €

625 x 0,2871 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 250.0 mm
WD 3.0 mm
W 25.0 mm
Tipo 5
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Forma Piatto a forma di S
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci