Menu Ricerca

Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 1.5 mm 26.0 mm Acciaio

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10253977

Codice articolo precedente:

462983

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,0535 €
12500 + 0,0482 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

133,75 €

2500 x 0,0535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 75.0 mm
WD 1.5 mm
W 26.0 mm
Tipo 6 - Aperto
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Forma Sagomato ad S, attorcigliato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci