Menu Ricerca

Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 2.0 mm 26.0 mm Acciaio

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10253984

Codice articolo precedente:

462987

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 - 6249 0,0733 €
6250 + 0,066 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

91,63 €

1250 x 0,0733 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 26.0 mm
Tipo 6
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Forma Sagomato ad S, attorcigliato
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci