Menu Ricerca

Ganci di supporto

Disponibile

I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.

  • I ganci in filo metallico forniscono supporto per la movimentazione dei carichi per una varietà di applicazioni.
  • Ideali per la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale.
  • Riutilizzabili.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma L Materiale W Tipo WD Acquista
0,1627 € - 0,1808 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sagomato ad S, attorcigliato
100.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0494 € - 0,0548 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sagomato ad S, attorcigliato
75.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
1.5 mm
0,2214 € - 0,2461 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1627 € - 0,1808 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0717 € - 0,0797 € 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1055 € - 0,1173 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0956 € - 0,1062 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2584 € - 0,2871 € 4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
250.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2339 € - 0,2598 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0944 € - 0,1049 € 21193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
2.0 mm
10253939 0,1434 € - 0,1594 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0676 € - 0,0751 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sagomato ad S, attorcigliato
150.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
2.0 mm
0,2105 € - 0,2339 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sagomato ad S, attorcigliato
250.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Richiedi il lead time qui
Sagomato ad S, attorcigliato
100.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
0.9 mm
0,2082 € - 0,2313 € Richiedi il lead time qui
Sagomato ad S, attorcigliato
150.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1916 € - 0,2024 € 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sagomato ad S, attorcigliato
200.0 mm
Acciaio
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0482 € - 0,0505 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1056 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
  • di 3
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 3.0 mm 26.0 mm Acciaio

10253991

Fascia di prezzo
0,1808 € - 0,1627 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 1.5 mm 26.0 mm Acciaio

10253977

Fascia di prezzo
0,0548 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 1.5 mm 150.0 mm Acciaio

10253885

Fascia di prezzo
0,2461 € - 0,2214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 100.0 mm Acciaio

10253922

Fascia di prezzo
0,1808 € - 0,1627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 1.5 mm 100.0 mm Acciaio

10253878

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0717 €

Livelli di giacenza
5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 200.0 mm Acciaio

10253915

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 0.9 mm 100.0 mm Acciaio

10253861

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 150.0 mm Acciaio

10253908

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 250.0 mm Acciaio

10253953

Fascia di prezzo
0,2871 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 200.0 mm Acciaio

10253946

Fascia di prezzo
0,2598 € - 0,2339 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 100.0 mm Acciaio

10253892

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0944 €

Livelli di giacenza
21193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 150.0 mm Acciaio

10253939

Fascia di prezzo
0,1594 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 2.0 mm 26.0 mm Acciaio

10253984

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 3.0 mm 26.0 mm Acciaio

10254028

Fascia di prezzo
0,2339 € - 0,2105 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 0.9 mm 26.0 mm Acciaio

10253960

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 3.0 mm 26.0 mm Acciaio

10254004

Fascia di prezzo
0,2313 € - 0,2082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Gancio metallico a sezione rotonda sagomato a S 6 3.0 mm 26.0 mm Acciaio

10254011

Fascia di prezzo
0,2024 € - 0,1916 €

Livelli di giacenza
2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 75.0 mm Ferro

10339787

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10339800

Fascia di prezzo
0,0632 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10339824

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato