Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | L | Materiale | W | Tipo | WD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1587 € - 0,1764 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0535 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,187 € - 0,1975 € | 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2282 € - 0,2535 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1024 € | 21193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,216 € - 0,2401 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0777 € | 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1587 € - 0,1764 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1144 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10253939 | 0,1399 € - 0,1555 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,2521 € - 0,2801 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | Richiedi il lead time qui |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2257 € | Richiedi il lead time qui |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0733 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2054 € - 0,2282 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sagomato ad S, attorcigliato
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,1764 € | Richiedi il lead time qui |
A forma di C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0471 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0625 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm