Menu Ricerca

Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 100.0 mm Ferro

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Codice articolo Essentra :

10206447

Codice articolo precedente:

1317749

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0484 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

269,00 €

5000 x 0,0538 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Fil di ferro ramato
Forma Forma a CV
Codice doganale 7318190090

Il prodotto 1317749 sostituisce:

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a V 1.5 mm 100.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10545430
Codice articolo precedente: 460520

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci