Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Materiale ferrite Acquista
0,5167 € - 0,5741 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
K5B
0,4145 € - 0,4605 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
K5B
0,026 € - 0,0289 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
K5B
10320303 0,3661 € - 0,4068 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
K5B
0,5752 € - 0,6391 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
0,1434 € - 0,1593 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
0,1892 € - 0,2102 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
K5B
10319581 0,1806 € - 0,2007 € 16496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
0,1241 € - 0,1379 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
0,1434 € - 0,1593 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
K5B
0,5463 € - 0,607 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
0,3919 € - 0,4355 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
0,7557 € - 0,8397 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
1,8954 € - 2,106 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
0,7126 € - 0,7918 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,6283 € - 0,6981 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
0,3084 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
0,4434 € - 0,4927 € 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
1,1516 € - 1,2795 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
  • di 3
Toroide di ferrite 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω

10320297

Fascia di prezzo
0,5741 € - 0,5167 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    86 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    53 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.2 mm
  • Diametro inserto
    10.2 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

10638804

Fascia di prezzo
0,4605 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    52 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    27 Ω
  • Lunghezza inserto
    12.7 mm
  • Diametro inserto
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

10638767

Fascia di prezzo
0,0289 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    39 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    19 Ω
  • Lunghezza inserto
    2.0 mm
  • Diametro inserto
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 13.5 mm 13.5 mm 28 Ω 53 Ω

10320303

Fascia di prezzo
0,4068 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    53 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Diametro inserto
    13.5 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω

10320280

Fascia di prezzo
0,6391 € - 0,5752 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    68 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    40 Ω
  • Lunghezza inserto
    12.0 mm
  • Diametro inserto
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 17 Ω 38 Ω

10638774

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    38 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    17 Ω
  • Lunghezza inserto
    1.2 mm
  • Diametro inserto
    1.2 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Nero A6

10319574

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    486 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    450 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Nero K5B

10638484

Fascia di prezzo
0,2102 € - 0,1892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    667 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    726 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    5.2 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Nero K5B

10319581

Fascia di prezzo
0,2007 € - 0,1806 €

Livelli di giacenza
16496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    680 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    690 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Nero K5B

10431924

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    580 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    510 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Nero K5B

10319598

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    750 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    860 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 42 Ω 90 Ω

10320327

Fascia di prezzo
0,607 € - 0,5463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    90 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    42 Ω
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Diametro inserto
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 25 Ω 47 Ω

10560853

Fascia di prezzo
0,4355 € - 0,3919 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    47 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    25 Ω
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 53 Ω 97 Ω

10320372

Fascia di prezzo
0,8397 € - 0,7557 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    97 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    53 Ω
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 106 Ω 174 Ω

10320419

Fascia di prezzo
2,106 € - 1,8954 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    174 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    106 Ω
  • Lunghezza inserto
    12.8 mm
  • Diametro inserto
    12.8 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 33 Ω 59 Ω

10641248

Fascia di prezzo
0,7918 € - 0,7126 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    59 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    33 Ω
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 48 Ω 83 Ω

10320334

Fascia di prezzo
0,6981 € - 0,6283 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    83 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza inserto
    13.7 mm
  • Diametro inserto
    13.7 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 26 Ω 70 Ω

10630013

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    70 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    26 Ω
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 38 Ω 79 Ω

10320396

Fascia di prezzo
0,4927 € - 0,4434 €

Livelli di giacenza
621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    79 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    38 Ω
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 55 Ω 100 Ω

10320433

Fascia di prezzo
1,2795 € - 1,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    100 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    55 Ω
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero