Menu Ricerca

Toroide di ferrite 106 Ω 174 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10320419

Codice articolo precedente:

RT-259-128-213

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 159 2,106 €
160 + 1,8954 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

84,24 €

40 x 2,106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 174 Ω
Impedenza a 25 MHz 106 Ω
Lunghezza inserto 12.8 mm
Diametro inserto 12.8 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci