Menu Ricerca

Perlina di ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Nero K5B

Wound Ferrite Beats are supplied without a casing. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Codice articolo Essentra :

10638484

Codice articolo precedente:

RRH8-2-35-K5B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,2102 €
2000 + 0,1892 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

105,10 €

500 x 0,2102 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 667 Ω
Impedenza a 25 MHz 726 Ω
Lunghezza inserto 10.0 mm
Diametro inserto 5.2 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci