Menu Ricerca

Toroide di ferrite 42 Ω 90 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10320327

Codice articolo precedente:

RT-220-140-100

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
84 - 335 0,607 €
336 + 0,5463 €
Confezione standard: 84

Ordina a multipli di 84

Totale ordine:

50,99 €

84 x 0,607 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 90 Ω
Impedenza a 25 MHz 42 Ω
Lunghezza inserto 14.0 mm
Diametro inserto 14.0 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci