Menu Ricerca

Toroide di ferrite 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10320297

Codice articolo precedente:

RT-205-102-100

3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 319 0,5741 €
320 + 0,5167 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

45,93 €

80 x 0,5741 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) A5 RMS-303
Lunghezza inserto 10.2 mm
Codice doganale 8547900000
Diametro inserto 10.2 mm
Lunghezza totale 10.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci