Menu Ricerca

Toroide di ferrite 25 Ω 47 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10560853

Codice articolo precedente:

RT-225-138-64

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,4355 €
800 + 0,3919 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

87,10 €

200 x 0,4355 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 47 Ω
Impedenza a 25 MHz 25 Ω
Lunghezza inserto 13.8 mm
Diametro inserto 13.8 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci