La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro fascio di cavi | Colore | Diametro foro di montaggio | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4758 € - 0,5155 € | 209695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0879 € | 48593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,7878 € - 0,7878 € | 1286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 10019504 | 0,0641 € - 0,0879 € | 64650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 0,4034 € - 0,4483 € | 2321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,685 € - 0,685 € | 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,4034 € - 0,4483 € | 2133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,4758 € - 0,5155 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0879 € | 224300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0879 € | 4403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare