Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1515 € - 0,252 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,0993 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32;M2.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0993 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 10860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6642 € - 1,0976 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,648 € - 1,0708 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 1,2739 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4836 € - 0,7986 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4836 € - 0,7986 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare