10370605
313300959902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0976 € |
| 500 - 999 | 0,8228 € |
| 1000 + | 0,6642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza distanziale | 30.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 1.181 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Hexagonal Spacer |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Temperatura di esercizio massima | 110 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 230 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare