Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,193 € - 0,2152 € | 17209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4235 € - 0,497 € | 4061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,4234 € | 11966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,3845 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,3346 € | 31468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4957 € - 0,7789 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,4693 € | 31747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6081 € - 0,7123 € | 21434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5608 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5679 € - 0,8951 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8752 € - 1,3341 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1217 € - 1,2506 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,7591 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10157718 | 0,2374 € - 0,2638 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,4443 € - 0,4693 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3235 € - 0,3818 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4846 € - 0,5637 € | 12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,304 € - 0,3582 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4373 € - 0,5123 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3568 € - 0,4165 € | 2268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare