10001059
CBS-TMM-12-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,096 € |
| 5000 - 9999 | 0,0863 € |
| 10000 + | 0,0777 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Dimensioni filettatura | #6-32 |
| Lunghezza distanziale | 0.752 in |
| Lunghezza distanziale | 19.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Male Threaded |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Diametro corpo | 7.1 mm |
| Diametro corpo | 0.28 in |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare