10638729
CBS-TMM-6-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0993 € |
| 5000 - 9999 | 0,0893 € |
| 10000 + | 0,0804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Dimensioni filettatura | #6-32;M2.5 |
| Lunghezza distanziale | 0.374 in |
| Lunghezza distanziale | 9.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Diametro corpo | 0.28 in |
| Diametro corpo | 7.1 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare