Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 22.2 mm PA

Distanziale con corpo scanalato maschio-maschio in nylon, meglio se usato con la nostra gamma di rondelle e dadi. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10001462

Codice articolo precedente:

CBSTMM-M4-14-01

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1285 €
5000 - 9999 0,1186 €
10000 + 0,1123 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

128,50 €

1000 x 0,1285 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza distanziale 22.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Stacking Spacer
Codice doganale 3926909790
Diametro corpo 7.1 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci