I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9881 € - 16,2396 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 17,4774 € - 35,5128 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 4,6597 € - 17,7862 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 15,7685 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 1,8978 € - 4,0747 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 3,9232 € - 8,3874 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10388204 | 11,3022 € - 24,1809 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
|
| 4,5651 € - 19,0948 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare