Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
12,5202 € - 13,9366 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
10
670.0 mm
4,3339 € - 9,3392 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
16
340.0 mm
10,8065 € - 10,8065 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
16
580.0 mm
2,6485 € - 5,6808 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
25
235.0 mm
8,9936 € - 9,9992 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
10
565.0 mm
6,5151 € - 12,5514 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
16
405.0 mm
14,5598 € - 29,5643 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
16
715.0 mm
9,2061 € - 18,619 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
10
505.0 mm
5,0137 € - 10,7371 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40
375.0 mm
12,5202 € - 13,9366 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
40
660.0 mm
8,0305 € - 15,5257 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
16
460.0 mm
2,0395 € - 4,3721 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
25
200.0 mm
9,9205 € - 41,5804 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
16
840.0 mm
20,8341 € - 42,2645 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
25
845.0 mm
4,0123 € - 14,336 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
25
425.0 mm
2,4827 € - 10,4099 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
25
360.0 mm
9,7443 € - 20,8497 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
40
580.0 mm
7,2657 € - 14,7822 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
10
445.0 mm
10,1125 € - 19,541 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
16
520.0 mm
3,2008 € - 6,8408 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
25
270.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 670.0 mm DIN 10 DN 500 Nero Corrugated LDPE

10388037

Fascia di prezzo
13,9366 € - 12,5202 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 340.0 mm DIN 16 DN 200 Nero Corrugated LDPE

10388051

Fascia di prezzo
9,3392 € - 4,3339 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 580.0 mm DIN 16 DN 400 Nero Corrugated LDPE

10388099

Fascia di prezzo
10,8065 € - 10,8065 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 235.0 mm DIN 25 DN100 Nero Corrugated LDPE

10388143

Fascia di prezzo
5,6808 € - 2,6485 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 565.0 mm DIN 10 DN 400 Nero Corrugated LDPE

10388020

Fascia di prezzo
9,9992 € - 8,9936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 405.0 mm DIN 16 DN 250 Nero Corrugated LDPE

10388068

Fascia di prezzo
12,5514 € - 6,5151 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 715.0 mm DIN 16 DN 500 Nero Corrugated LDPE

10388105

Fascia di prezzo
29,5643 € - 14,5598 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 505.0 mm DIN 10 DN 350 Nero Corrugated LDPE

10388013

Fascia di prezzo
18,619 € - 9,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 375.0 mm DIN 40 DN 200 Nero PP

10388228

Fascia di prezzo
10,7371 € - 5,0137 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PP
Protezione flangia 660.0 mm DIN 40 DN 400 Nero PP

10388266

Fascia di prezzo
13,9366 € - 12,5202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PP
Protezione flangia 460.0 mm DIN 16 DN 300 Nero Corrugated LDPE

10388075

Fascia di prezzo
15,5257 € - 8,0305 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 200.0 mm DIN 25 DN80 Nero Corrugated LDPE

10388136

Fascia di prezzo
4,3721 € - 2,0395 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 840.0 mm DIN 16 DN 600 Nero Corrugated LDPE

10388112

Fascia di prezzo
41,5804 € - 9,9205 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 845.0 mm DIN 25 DN 600 Nero Corrugated LDPE

10388211

Fascia di prezzo
42,2645 € - 20,8341 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 425.0 mm DIN 25 DN 250 Nero Corrugated LDPE

10388181

Fascia di prezzo
14,336 € - 4,0123 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 360.0 mm DIN 25 DN 200 Nero Corrugated LDPE

10388174

Fascia di prezzo
10,4099 € - 2,4827 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 580.0 mm DIN 40 DN 350 Nero PP

10388259

Fascia di prezzo
20,8497 € - 9,7443 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PP
Protezione flangia 445.0 mm DIN 10 DN 300 Nero Corrugated LDPE

10388006

Fascia di prezzo
14,7822 € - 7,2657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 520.0 mm DIN 16 DN 350 Nero Corrugated LDPE

10388082

Fascia di prezzo
19,541 € - 10,1125 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 270.0 mm DIN 25 DN125 Nero Corrugated LDPE

10388150

Fascia di prezzo
6,8408 € - 3,2008 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE