Menu Ricerca

Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387696

Codice articolo precedente:

491790

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 73,7025 €
10 + 38,2265 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

73,70 €

1 x 73,7025 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 79.4 mm
OD 1168.4 mm
Diametro Nominale 28"
Classe pressione nominale 900
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci