Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1331, SRL1332
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | N. filettature | d3 tol. h11 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,6438 € - 48,8618 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 37,761 € - 50,348 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 69,331 € - 86,6638 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 437,5623 € - 486,1836 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 441,9698 € - 491,0734 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 182,8498 € - 215,1168 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 41,0718 € - 54,7555 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 50,553 € - 63,1913 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x10
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 56,0265 € - 70,0383 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR24 x10
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 51,8548 € - 64,821 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 74,8045 € - 93,5108 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 71,873 € - 89,8413 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 98,2258 € - 115,5585 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 106,2618 € - 125,0193 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 105,165 € - 123,7278 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 77,3978 € - 91,061 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 272,6398 € - 302,9336 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 33,4458 € - 44,5978 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 21,976 € - 29,3048 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 24,313 € - 32,4208 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0