20147051
20147051
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 491,0734 € |
| 10 + | 441,9698 € |
| Dimensioni filettatura | TR60 x 9 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 60.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 9.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 5490.0 |
| d2 tol. H9 | 88.0 |
| d4 | 110.0 |
| d5 tol. H9 | 13.0 |
| l1 | 90.0 |
| l2 | 20.0 |
| Peso Kg | 3.942 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare