20146771
20146771
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 63,1913 € |
| 10 - 19 | 56,8773 € |
| 20 - 49 | 53,71 € |
| 50 + | 50,553 € |
| Dimensioni filettatura | TR22 x10 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 22.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 1030.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.322 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare