Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147143
20147143
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 44,5978 € |
| 10 - 19 | 40,139 € |
| 20 - 49 | 37,9045 € |
| 50 - 99 | 35,6803 € |
| 100 + | 33,4458 € |
| Dimensioni filettatura | TR14 x 3 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 315.0 |
| d2 tol. H9 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 10.0 |
| Peso Kg | 0.260 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |