Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146825
20146825
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 93,5108 € |
| 10 - 19 | 84,1628 € |
| 20 - 49 | 79,4888 € |
| 50 + | 74,8045 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 1040.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.304 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |