20146757
20146757
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 86,6638 € |
| 10 - 19 | 78,0025 € |
| 20 - 49 | 73,6668 € |
| 50 + | 69,331 € |
| Dimensioni filettatura | TR20 x 4 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Superficie di contatto | 870.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Peso Kg | 0.345 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare