I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Larghezza tra le estremità | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1198 € - 0,206 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3072 € - 1,742 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,2586 € - 8,3583 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
Ottone
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,8978 € - 2,5068 € | 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Ottone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,2094 € - 2,9601 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Ottone
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5906 € - 0,7888 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Ottone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,9519 € - 10,6071 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
Ottone
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1/2
|
Ottone; Neoprene
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
PG 36
|
Ottone; Neoprene
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,4012 € - 0,4457 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Ottone; Neoprene
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Ottone; Neoprene
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,5499 € - 0,6108 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Ottone; Neoprene
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7741 € - 0,7899 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
Ottone; Neoprene
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,1329 € - 4,5905 € | Richiedi il lead time qui |
PG48
|
Ottone; Neoprene
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,252 € - 1,3934 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
Ottone; Neoprene
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,5376 € - 2,818 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Ottone; Neoprene
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
|
Ottone; Neoprene
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1,4729 € - 1,9545 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Ottone
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8441 € - 1,1245 € | 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Ottone
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,473 € - 0,6302 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Ottone
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare