Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
2,7911 € - 3,0261 € Richiedi il lead time qui
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
1,3195 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3195 € - 1,4379 € Richiedi il lead time qui
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3195 € - 1,4379 € Richiedi il lead time qui
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3195 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4785 € - 1,6166 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,437 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,4646 € - 1,6028 € Richiedi il lead time qui
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,437 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4925 € Richiedi il lead time qui
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,437 € - 1,5614 € Richiedi il lead time qui
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3955 € - 1,5199 € Richiedi il lead time qui
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3707 € - 1,4923 € Richiedi il lead time qui
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,7911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Fascia di prezzo
1,4379 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    23.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    26.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Fascia di prezzo
1,4379 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    24.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,3195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    33.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    39.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Fascia di prezzo
1,6166 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Fascia di prezzo
1,5614 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    31.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Fascia di prezzo
1,6028 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Fascia di prezzo
1,5614 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Fascia di prezzo
1,4925 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Fascia di prezzo
1,5614 € - 1,437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    12.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Fascia di prezzo
1,5199 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,3707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm