Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Rigidità | Lunghezza totale | Carico a molla a carico massimo | Diametro filo | Altezza approssimativa a compressione massima | Diametro esterno | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0864 € - 2,2735 € | Richiedi il lead time qui |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,5286 € - 2,7497 € | Richiedi il lead time qui |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,5286 € - 2,7573 € | Richiedi il lead time qui |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,5286 € - 2,7573 € | Richiedi il lead time qui |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 1,7824 € - 1,953 € | Richiedi il lead time qui |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,953 € | Richiedi il lead time qui |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,953 € | Richiedi il lead time qui |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,6581 € - 1,7963 € | 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5752 € - 1,7272 € | Richiedi il lead time qui |
22.02 Nmm
22.02 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,9483 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7824 € - 1,9483 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare