Menu Ricerca

Molla a compressione 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 23.88 mm | 0.94 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 0.81 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437674

Codice articolo precedente:

1217090

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,5298 €
150 - 299 1,4446 €
300 + 1,4049 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

45,89 €

30 x 1,5298 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 4.3 mm
Carico a molla a carico massimo 11.65 N
Lunghezza sotto carico 9.4 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 9.1 mm
Lunghezza totale 23.88 mm
Rigidità 0.81 Nmm
Diametro filo 0.7 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci