Menu Ricerca

Molla a compressione 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 35.05 mm | 1.38 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 5.95 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10437612

Codice articolo precedente:

1217077

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 1,4739 €
150 - 299 1,3979 €
300 + 1,3525 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

44,22 €

30 x 1,4739 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 21.5 mm
Carico a molla a carico massimo 64.01 N
Lunghezza sotto carico 24.3 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 6.1 mm
Lunghezza totale 35.05 mm
Rigidità 5.95 Nmm
Diametro filo 1.1 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci