Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,8609 € - 3,1226 € Richiedi il lead time qui
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8948 € Richiedi il lead time qui
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
3,5691 € - 3,8974 € Richiedi il lead time qui
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8412 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8412 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8412 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
1,8412 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2292 € Richiedi il lead time qui
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
  • di 18
Molla a compressione 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    32.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    48.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    24.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    35.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    33.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    51.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    20.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    28.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Fascia di prezzo
3,1226 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    28.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    42.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    13.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    31.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    30.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    47.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Fascia di prezzo
3,8948 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    26.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    39.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Fascia di prezzo
3,8974 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    37.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    167.96 N
  • Lunghezza sotto carico
    60.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    24.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    13.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    29.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

10424551

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    38.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Fascia di prezzo
3,2292 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    18.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Fascia di prezzo
3,2292 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    30.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    30.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    47.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    32.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Fascia di prezzo
3,2292 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    23.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    35.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm