Menu Ricerca

Molla a compressione 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 88.9 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 5.88 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Codice articolo Essentra :

10635124

Codice articolo precedente:

1217373

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,8974 €
150 - 299 3,6965 €
300 + 3,5691 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

116,92 €

30 x 3,8974 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 37.7 mm
Carico a molla a carico massimo 167.96 N
Lunghezza sotto carico 60.3 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Diametro esterno 18.3 mm
Lunghezza totale 88.9 mm
Rigidità 5.88 Nmm
Diametro filo 2.4 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 302

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci