Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10638071
1217367
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,8023 € |
| 150 - 299 | 3,6064 € |
| 300 + | 3,482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 21.6 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.85 in |
| Carico a molla a carico massimo | 167.96 N |
| Carico a molla a carico massimo | 167.96 N |
| Lunghezza sotto carico | 1.22 in |
| Lunghezza sotto carico | 31.0 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Diametro esterno | 0.72 in |
| Diametro esterno | 18.3 mm |
| Lunghezza totale | 44.45 mm |
| Lunghezza totale | 1.75 in |
| Rigidità | 12.47 Nmm |
| Rigidità | 12.47 Nmm |
| Diametro filo | 2.4 mm |
| Diametro filo | 0.094 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |