10642030
1217371
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,8023 € |
| 150 - 299 | 3,6064 € |
| 300 + | 3,482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 1.217 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 30.9 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 167.96 N |
| Carico a molla a carico massimo | 167.96 N |
| Lunghezza sotto carico | 47.7 mm |
| Lunghezza sotto carico | 1.878 in |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Diametro esterno | 18.3 mm |
| Diametro esterno | 0.72 in |
| Lunghezza totale | 69.85 mm |
| Lunghezza totale | 2.75 in |
| Rigidità | 7.60 Nmm |
| Rigidità | 7.60 Nmm |
| Diametro filo | 2.4 mm |
| Diametro filo | 0.094 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare