10437223
1217331
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,9483 € |
150 - 299 | 1,8654 € |
300 + | 1,7963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.587 in |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 14.9 mm |
Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
Lunghezza sotto carico | 32.3 mm |
Lunghezza sotto carico | 1.272 in |
Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
Diametro esterno | 0.598 in |
Diametro esterno | 15.2 mm |
Lunghezza totale | 3 in |
Lunghezza totale | 76.2 mm |
Rigidità | 0.51 Nmm |
Rigidità | 0.51 Nmm |
Diametro filo | 0.043 in |
Diametro filo | 1.1 mm |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare